A NOVA DIMENSÃO DA SUSTENTABILIDADE
Maior produtividade com menor consumo de energia e redução de CO₂.
Os componentes hidráulicos já apresentam uma eficiência muito alta. No entanto, tanto na arquitetura quanto na tecnologia de controle de sistema hidráulico, ainda há potencial para economia de energia e redução das emissões de CO₂, e há também potencial para aumento de produtividade.
Um exemplo é o controle hidráulico de pressão e de vazão de volume (p/Q). Dependendo do ciclo de carga e das condições de aplicação, é possível atingir 30% de economia de energia em uma aplicação de prensa hidráulica com um sistema de vários eixos.
A NOVA DIMENSÃO DA TECNOLOGIA DE CONTROLE
Transformação de conhecimento de hardware para software
No passado, o conhecimento de tecnologia de controle hidráulico estava vinculado ao hardware (centrado em hardware). Atualmente, o conhecimento está sendo transferido para aplicativos de software – independentes de hardware (centrado em software). A plataforma H4U ("Hidráulica para você") da Bosch Rexroth reflete essa tendência na hidráulica industrial. As funções de controle hidráulico são executadas no software com H4U.apps.
Isso possibilita a integração independente de hardware em sistemas de automação existentes. Simultaneamente, o design uniforme e cativante dos aplicativos e a usabilidade intuitiva simplificam o uso da hidráulica – "Hidráulica para você".
A NOVA DIMENSÃO DA EFICIÊNCIA ECONÔMICA
Mais eficiência econômica e preparação para o futuro durante toda a vida útil.
As funções hidráulicas integradas ao software aumentam a eficiência econômica e a preparação para o futuro durante toda a vida útil. Com os H4U.apps, os usuários finais conseguem maior produtividade e eficiência energética, e reduzem a pegada de carbono.
Além disso, o H4U oferece maior flexibilidade, por exemplo, durante mudanças nas instalações de produção para atender a novos requisitos do cliente. A adaptação do hardware não é mais necessária.
A NOVA DIMENSÃO DA INDEPENDÊNCIA
Funções hidráulicas de software independentes de controle
Ao implementar os H4U.Apps no hardware de controle já existente, economiza-se custos e trabalho de treinamento adicionais.
Além disso, é possível utilizar os módulos de software para simular máquinas e sistemas, além de simular processos de produção e calcular a economia de energia com antecedência. Isso economiza tempo dedicado a engenharia e comissionamento.